witty pro 
Pour les maisons coll­ec­tives, le secteur semi-public et public 

witty pro permet d’exploiter plus­ieurs Wallbox dans une infra­s­truc­ture de charge inter­con­nectée, sans surcharger le propre raccordement dome­st­ique. Cela est assuré par le gest­ionn­aire de charge qui contrôle effi­ca­cement tous les cour­ants de charge. witty pro est adaptée aux maisons coll­ec­tives, aux park­ings de clients et park­ings d’entre­prises et aussi aux flottes d’entre­prise.

L’élec­tro­mo­bi­lité
pour se connecter

La witty pro est opti­misée pour l’utilisa­tion de plus­ieurs consomm­a­teurs – aussi bien dans le domaine privé que pour les flottes de véhi­cules commer­ciaux. En combi­naison avec le gest­ionn­aire de charge Hager, la distri­bution et la gestion de l’énergie peuvent être réali­sées sous forme de solution système cohé­r­ente.
Le système complet de Hager avec gestion dyna­mique de la charge permet d’installer jusqu’à 40 Wallbox par gest­ionn­aire de charge – et même plus en cas de régula­tion statique.

En un coup d’œil
Avan­tages de witty pro

  • Comm­ande de jusqu’à 10 Wallbox avec le gest­ionn­aire de charge XEM 510 (sans connexion back-end)
  •  Comm­ande de jusqu’à 40 Wallbox avec le gest­ionn­aire de charge XEM 520 (avec connexion back-end)
  • Conf­orme MID et inter­face OCPP pour la factur­ation de voitures de fonc­tion
  •  Lecteur de cartes RFID
  • Empla­cements pour cartes d’extension
  • Convient égal­ement à la factur­ation avec une attri­bution fixe des empla­cements grâce à la conf­or­mité MID

La borne de charge

  • Puiss­ance de charge jusqu’à 22 kW
  • Conf­orme MID et inter­face OCPP pour la factur­ation de flottes de véhi­cules et de voitures de fonc­tion
  • Adaptée au backend via OCPP 1.6
  • Longue durée de vie, même en cas de sollici­t­a­tion maximale (IP55, IK10, résistance aux UV)

La solution système. Distri­bution et gestion sécu­ri­sées de l’énergie.

Avec witty pro et le gest­ionn­aire de charge, la distri­bution et la gestion de l’énergie peuvent être réali­sées comme solution système cohé­r­ente, du coffret d’abonné à la borne de charge. Profitez des avan­tages d’un système global avec des compos­ants adaptés les uns aux autres et provenant d’un seul four­nisseur.

Le gest­ionn­aire de charge

La régula­tion dyna­mique avec le gest­ionn­aire de charge garantit une distri­bution optimale de la puiss­ance – et cela sans surcharger le raccordement dome­st­ique.

  • Gestion statique et dyna­mique de la charge poss­ible
  • Mesure par tran­sf­or­ma­teur jusqu’à 2500 A
  • Régula­tion dyna­mique et statique de jusqu’à 10 bornes de charge avec le gest­ionn­aire de charge XEM510 (sans connexion back-end)
  • Régula­tion dyna­mique et statique de jusqu’à 40 bornes de charge avec le gest­ionn­aire de charge XEM520 (avec connexion back-end)
  • Attri­bution fixe et flexible des empla­cements
witty share

Gestion dyna­mique et
statique de la charge

witty pro offre une distri­bution de puiss­ance dyna­mique et statique sur les bornes de charge.

En cas de régula­tion dyna­mique, la puiss­ance disponible est répartie entre les bornes de charge actu­el­lement en service. Il est poss­ible d’accorder une priorité à certaines bornes de charge. Le but de la régula­tion dyna­mique consiste à mettre à disposition la puiss­ance de charge maximale poss­ible sans surcharger le raccordement élec­trique et ainsi d’opti­miser la rentabi­lité des bornes de charge. Avec le gest­ionn­aire de charge XEM520, la gestion de charge dyna­mique est poss­ible pour un système avec jusqu’à 40 Wallbox. En revanche, en cas de régula­tion statique, une puiss­ance maximale fixe est attri­buée à chaque gest­ionn­aire de charge. Cela signifie : si plus de 40 bornes de charge sont requises, cela peut égal­ement être mis en œuvre avec une régula­tion statique.


Systèmes de factur­ation compa­tible

ecar up

eCarUp

 

Move Mobi­lity

 

Swissc­harge

 

reev connect

 

Sintio

char­ge­cloud

be energised

be.ENER­GISED

 

Char­geOne

 


Systèmes partenaires compa­tibles

Clemap


Acces­so­ires pour witty pro

Pied de montage

Pas de mur de support? Pas de souci! Avec le pied robuste et indé­pendant de witty one, vous pouvez choisir exac­tement où vous voulez charger votre voiture.
xeva400-lan

Carte RFID

Utilisez la carte RFID pour un accès sécu­risé et un contrôle sûr de la charge.

Couvercle coloré

Ajoutez votre touche pers­on­nelle grâce aux diffé­r­entes options de coul­eurs.


Vous souh­aitez une brochure ?

Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solut­ions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes?

witty-pdf-preview-fr_1024x1024

Borne de recharge Witty Pro de Hager installée sur un mur extérieur, avec deux personnes à côté d’un véhicule électrique stationné, vérifiant la configuration et la solution de charge sur un ordinateur portable.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.